CC2530ZLLRC-RD

CC2530ZLLRC-RD

설계 파일

개요

The Texas Instruments ZLLRC Reference Design allows simple and direct control of lamps on a ZigBee Light Link network. It is intended to control a sub-group of lamps on the network, such as the lamps in a room in your house. It creates its own group consisting of the lamps it has touch linked with. These can be added/removed later. It has 14 buttons that allow control of state (on/off), hue, saturation, level, target selection and scenes. The ZLLRC is supported by the Z-Stack Lighting 1.0.2 release and higher.

It is based on the CC2530 System on Chip (SoC), which has a ZigBee radio integrated. It has an on board PIFA PCB antenna fed through an integrated balun. To improve battery life, the CR2025 battery voltage is converted to 2.1V using the TPS62730 DCDC converter.

특징
  • Low power ZLL remote control design
  • Inverted F PCB antenna
  • 14 buttons
  • 4 LEDs
  • Buzzer for user feedback
  • CR2025 battery
  • FCC/IC/CE compliant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR360.PDF (126 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC248.PDF (515 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDC247.ZIP (1179 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR361.PDF (42 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62730초저전력 무선 애플리케이션용 바이패스 모드 지원 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2530256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2530-RF4CEZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 CC253x/4x User's Guide (Rev. F) 2014. 4. 9

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
CC2531ZLIGHT2-RD CC2531 Zlight2 레퍼런스 디자인