CC2531USB-RD

CC2531 USB 동글 레퍼런스 디자인

CC2531USB-RD

설계 파일

개요

The CC2531USB-RD provides a PC interface to 802.15.4 / ZigBee applications. The dongle can be plugged directly into your PC and can be used as an IEEE 802.15.4 packet sniffer or for other purposes. With the CC2531 USB Firmware Library available on the web you can develop your own software to utilize this part. To program the dongle, an external programmer (e.g. the CC debugger or SmartRF05EB) is required. This is not included in the kit. The USB dongle can be used as a reference module for prototyping of USB devices and for testing the RF performance of CC2531 with a small size PCB antenna.

특징
  • CC2531 USB Firmware Library and Examples (downloadable from web)
  • RemoTI, TIMAC and Z-Stack for CC2530
  • SmartRF® Studio, Packet Sniffer and Flash Programmer
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR198.PDF (53 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SWRR067.ZIP (485 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR197.PDF (166 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

기타 무선 제품

CC2531-RF4CE최대 256KB 플래시 및 8KB RAM을 지원하는 ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU

데이터 시트: PDF
저전력 2.4GHz 제품

CC2531최대 256kB 플래시와 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

하드웨어 개발

도터 카드

CC2531EMK — CC2531 USB 평가 모듈 키트

The CC2531USB-RD provides a PC interface to 802.15.4 / ZigBee applications. The dongle can be plugged directly into your PC and can be used as an IEEE 802.15.4 packet sniffer or for other purposes. With the CC2531 USB Firmware Library available on the web you can develop your own software to (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD ZigBee 홈 자동화 게이트웨이 레퍼런스 디자인 CC2531USB-RD CC2531 USB 동글 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC2531EMK CC2531 USB 평가 모듈 키트

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD ZigBee 홈 자동화 게이트웨이 레퍼런스 디자인 CC2531USB-RD CC2531 USB 동글 레퍼런스 디자인

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.