CC2538-CC2592EM-RD

CC2538-CC2592EM-RD

설계 파일

개요

The CC2538-CC2592EM reference design demonstrates the use of the CC2592 PA/LNA front end together with the CC2538 IEEE 802.15.4 System-on-Chip. The CC2592 RF front end includes PA, LNA, switches, balun, and RF matching, and will increase output power and improve receiver sensitivity on a 2.4 GHz low-power RF solution.

The CC2538+CC2592 combo provides a powerful solution for IEEE 802.15.4 and/or ZigBee™ applications requiring long range (higher output power) and improved sensitivity. The CC2538-CC2592EM reference design is the recommended starting point for integrating these two devices in your hardware solution. Please follow the reference design carefully to get optimum performance.

특징
  • FCC/IC/CE compliant
  • PCB antenna
  • 4 layer PCB
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SWRC286.ZIP (1549 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2538 — 32비트 Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN, IEEE 802.15.4 무선 MCU - 512kB 플래시 및 32kB RAM

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2592 — 최대 +22dBm 출력 전원을 지원하는 2.4GHz 범위 확장기

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

하드웨어 개발

도터 카드

CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592 Evaluation Module Kit

The CC2538-CC2592EM reference design demonstrates the use of the CC2592 PA/LNA front end together with the CC2538 IEEE 802.15.4 System-on-Chip. The CC2592 RF front end includes PA, LNA, switches, balun, and RF matching, and will increase output power and improve receiver sensitivity on a 2.4 GHz (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC2538-CC2592EM-RD — CC2538-CC2592EM 레퍼런스 디자인 CC2592EMK-RD — 독립형 2.4GHz 범위 확장기 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592 Evaluation Module Kit

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC2538-CC2592EM-RD — CC2538-CC2592EM 레퍼런스 디자인 CC2592EMK-RD — 독립형 2.4GHz 범위 확장기 레퍼런스 디자인
도터 카드

CC2538EMK — CC2538 Evaluation Module Kit

The CC2538-CC2592EM reference design demonstrates the use of the CC2592 PA/LNA front end together with the CC2538 IEEE 802.15.4 System-on-Chip. The CC2592 RF front end includes PA, LNA, switches, balun, and RF matching, and will increase output power and improve receiver sensitivity on a 2.4 GHz (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC2538-CC2592EM-RD — CC2538-CC2592EM 레퍼런스 디자인 CC2538EM-RD — CC2538EM 레퍼런스 설계 CC2592EMK-RD — 독립형 2.4GHz 범위 확장기 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC2538EMK — CC2538 Evaluation Module Kit

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC2538-CC2592EM-RD — CC2538-CC2592EM 레퍼런스 디자인 CC2538EM-RD — CC2538EM 레퍼런스 설계 CC2592EMK-RD — 독립형 2.4GHz 범위 확장기 레퍼런스 디자인

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538 2014. 2. 27