CC2541-POSTAGE-STAMP-RD

CC2541-POSTAGE-STAMP-RD

설계 파일

개요

The CC2541 Postage Stamp reference design contains the schematics and layout files for the CC2541PS Module. The reference design demonstrates good techniques for CC2541 decoupling and RF layout for a very compact 16.3mm x 13mm PCB . For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 2-layer PCB reference design using an integrated solution of a Johanson Chip balun(2450BM15A0002) and a Johanson chip antenna(2450AT42A100). The CC2541 Postage stamp is perfect for applications requiring proximity detecting and temperature sensing. It is ideal for proof of concept prototyping on existing systems.

특징
  • Affordable low cost, 2 layer board design in a compact form factor of 16.3mmX13mm
  • Onboard chip antenna (from Johanson, 2450AT42A100) with integrated balun (from Johanson, 2450BM15A002) matching circuit, with 1 SPI, 1 I2C and 1 USART interface pinout
  • Can be used for proximity sensing, temp data logging, quick prototyping and quick PoC (Proof of Concept) purposes
  • Free schematics, BOM and gerber available online for download
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDC154A.PDF (27 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR204A.PDF (98 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC155A.PDF (111 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDC156A.ZIP (339 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR203A.PDF (25 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2541 — Bluetooth® 저에너지 및 전용 무선 MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B) 2012. 11. 6
애플리케이션 노트 AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) 2012. 8. 2
애플리케이션 노트 AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010. 10. 6