CC2541SENSORTAG-RD

CC2541SENSORTAG-RD

설계 파일

개요

TI의 Bluetooth® 저에너지 SensorTag를 사용하면 Bluetooth 앱 개발의 설계 시간을 몇 달에서 몇 시간으로 단축할 수 있습니다. SensorTag는 센서 애플리케이션에 중점을 둔 최초의 Bluetooth 저에너지 개발 키트이며, 스마트폰 앱 개발자를 대상으로 하는 유일한 키트이기도 합니다.

하드웨어 및 소프트웨어 전문가가 아니라도, 센서태그 앱을 다운받으면 누구라도 쉽게 스마트폰 앱 개발자가 될 수 있습니다. 성장 가능성이 있는 블루투스 저에너지가 가능한 스마트폰 및 태블릿 개발에 관심 있는 분이라면, 센서 태그와 함께 도전해 보세요.

특징
  • BLE 스마트 개발 키트
  • MEMS 센서 6개
  • 스마트폰에서 직접 OTA(Over-The-Air)로 펌웨어를 다운로드하는 기능
  • Android, iOS 지원
  • 저비용 키트
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SWRR125.PDF (497 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SWRR127.ZIP (90 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SWRR126.PDF (697 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

SWRR109B.ZIP (1397 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62730 — 초저전력 무선 애플리케이션용 바이패스 모드 지원 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2541 — Bluetooth® 저에너지 및 전용 무선 MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
EVM User's guide CC2540 USB Evaluation Kit Quick Start Guide 2013. 3. 20