CC3200STK-WIFIMK

CC3200STK-WIFIMK

지금 주문하기

개요

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SensorTag 개발 키트는 센서를 클라우드에 직접 연결하는 가장 빠르고 쉬운 방법 중 하나입니다!

새로운 Wi-Fi SensorTag 키트는 업계 최초의 Wi-Fi CERTIFIED™ 단일 칩 MCU(마이크로컨트롤러 유닛)인 저전력 SimpleLink Wi-Fi CC3200 무선 MCU를 기반으로 합니다. 따라서 SensorTag 키트를 AAA 배터리로 구동할 수 있습니다.

Wi-Fi SensorTag 키트에는 9개의 저전력 MEMS 센서가 포함되어 있습니다.

Wi-Fi를 사용하여 클라우드에 직접 연결하고 온라인으로 몇 분 안에 센서 데이터를 받을 수 있습니다. SensorTag 키트는 SensorTag iOS 및 Android™ 앱으로 Wi-Fi 연결을 즉시 구성합니다. 프로그래밍 경험이 없어도 시작할 수 있습니다.

특징
  • WiFi를 사용하여 센서를 클라우드에 직접 연결하세요.
  • 클라우드 연결 기능을 통해 어디에서나 SensorTag에 액세스하고 제어할 수 있습니다.
  • 3분 안에 빠르게 연결하고, 설정하고, 연결할 수 있습니다!
  • SensorTag 스마트폰 앱에서 무선으로 SensorTag 펌웨어 업그레이드

SensorTag
빠른 시작 가이드

Wi-Fi 제품
CC3200 — 2 TLS/SSL 및 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU

 

광 센서
OPT3001 — 인체의 눈에 정확하게 반응하는 디지털 주변광 센서(ALS)

 

습도 센서
HDC1000 — 온도 센서가 통합된 저전력, 3% 정확도의 디지털 습도 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CC3200STK-WIFIMK — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SensorTag

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC3200STK-WIFIMK — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SensorTag

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® SensorTag Operational Description (Rev. B) 2020. 7. 23
인증서 CC3200STK-WIFIMK EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019. 1. 2
사용 설명서 CC3200 SimpleLink Wi-Fi and IoT SensorTag PDF | HTML 2017. 3. 1
사용 설명서 CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® SensorTag Product Specification PDF | HTML 2017. 3. 1
추가 자료 TI CC3200 SimpleLink Wi-Fi SensorTag Getting Started (Rev. A) 2016. 1. 14

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth 저에너지/다중 표준 SensorTag CC3220S-LAUNCHXL — Wi-Fi® SimpleLink™ 무선 MCU용 CC3220S LaunchPad™ 개발 키트 CC3220SF-LAUNCHXL — Wi-Fi® SimpleLink™ 무선 MCU용 CC3220SF LaunchPad™ 개발 키트

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ 다중 표준 CC2650 SensorTag™ 키트 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경
소프트웨어 프로그래밍 도구
UNIFLASH — UniFlash 플래시 프로그래밍 도구