CC85X1USB-RD

CC85X1USB-RD

설계 파일

개요

The CC8521 and CC8531 USB Dongle Reference design shows how to design a PurePath Wireless USB dongle with either CC8521 or CC8531. Only one voltage regulator (TPS76933) and passive components are used in addition to the PurePath Wireless RFIC. The design features a compact PCB antenna and integrated balun.

특징
  • Can use either CC8521 or CC8531
  • Small size PCB antenna
  • Integrated balun
  • 4 layer PCB
  • Ideal for wireless USB soundcard or USB headset applications using PurePath Wireless technology
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

기타 무선 제품

CC8521USB로 최대 2개의 채널을 지원하는 무선 디지털 오디오 스트리밍용 PurePath™ 무선 2.4GHz

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

CC8531USB로 최대 3개의 채널을 지원하는 무선 디지털 오디오 스트리밍용 PurePath™ 무선 2.4GHz

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 CC85x1 USB dongle reference design 2011. 8. 28

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
CC85XXDK-HEADSET-RD PurePath 무선 헤드셋 레퍼런스 디자인