CC85XXDK-HEADSET-RD

CC85XXDK-HEADSET-RD

설계 파일

개요

The CC85XX-HEADSET board reference design contains production material i.e., schematics, layout files, gerbers and BOM for the boards used in the CC85XXDK-HEADSET Development Kit. The design files are supplied as Gerbers, PDF-files and in Cadstar format. The reference design demonstrates good design techniques for RF and Audio layout and decoupling. For optimum RF and audio performance, the design should be copied as accurately as possible.

특징

Features of the reference design:

  • Analog audio input and output (2x 3.5mm mini-jack)
  • 2 LEDs for battery charging status and audio network status
  • 3 control buttons for power, volume, pairing
  • Li-ion battery charging via USB
  • Fully programmable with PurePath Wireless Configurator PC tool
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SWRR079.ZIP (1127 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 코덱

TLV320AIC3204 — PowerTune™ 기술을 지원하는 초저전력 스테레오 오디오 코덱

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ25015 — 동기형 벅 컨버터, 출력 조정을 지원하는 독립형 1셀, 0.5A 리튬 이온 배터리 충전기

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

CC8520 — 최대 2개의 채널을 지원하는 무선 디지털 오디오 스트리밍용 PurePath™ 무선 2.4GHz

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

CC8530 — 최대 3개의 채널을 지원하는 무선 디지털 오디오 스트리밍용 PurePath™ 무선 2.4GHz

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 CC85xxDK-Headset Reference Design 2011. 4. 7

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
PUREPATH-WL-CFG — PurePath™ 무선 컨피규레이터