PUREPATH-WL-CFG

PUREPATH-WL-CFG

다운로드

개요

CC85XX 장치는 TI에서 프로그래밍되지 않은 상태로 배송되며 고객 애플리케이션에서 실행하려면 펌웨어로 프로그래밍해야 합니다. 네트워크 및 애플리케이션 역할(오디오 트랜스미터, 오디오 리시버 등), 오디오가 스트리밍되는 방식, 애플리케이션 회로 설계와 같은 매개 변수에 따라 다른 펌웨어가 필요합니다.

PPWC(PurePath 무선 컨피규레이터)는 CC85XX 장치와 함께 사용되는 그래픽 PC 툴이며, 추가적인 타사 툴이 필요 없습니다. PPWC는 미리 컴파일된 이미지 파일에서 작동합니다. 사용자의 입력에 따라 PPWC는 이를 패치하여 다운로드 가능한 펌웨어 이미지를 생성합니다. 그런 다음 설계자는 CC 디버거 툴(CC85XXDK에 포함)을 통해 PPWC에서 직접 CC85XX 장치를 프로그래밍하거나 Intel HEX 파일(생산 프로그래밍용)로 출력할 수 있습니다.

버전이 1.0.3 이상인 펌웨어는 1.0.2 이하 버전의 펌웨어와 호환되지 않습니다. 펌웨어 1.0.3에서는 향상된 RF 패킷 무결성 검사가 도입되어 PurePath 무선 플랫폼의 견고성이 크게 향상됩니다. 자세한 내용은 PurePath 무선 컨피규레이터 변경 로그를 참조하세요. 이전 펌웨어에 액세스하려면 TI 지원에 문의하세요.

PurePath 무선 컨피규레이터의 장치 옵션:

네트워크 및 애플리케이션 역할

작동(자동 또는 호스트 제어)

오디오 인터페이스:

  • 외부 오디오 장치(예: TLV320AIC3101 오디오 코덱)
  • 외부 오디오 인터페이스 클록 및 데이터 형식

오디오 스트리밍:

  • 로컬 오디오 인터페이스(외부 오디오 장치에 연결됨)의 채널과 PurePath 무선 네트워크를 통해 전송되는 오디오 스트림 간의 매핑
  • 각 개별 오디오 스트림에 대한 오디오 스트리밍 형식
  • 샘플 레이트 및 오디오 지연 시간

오디오 장치 사용자 지정:

  • 선택한 외부 오디오 장치에 대해 I2C로 구성된 경우: 레지스터 설정의 사용자 지정 구성

볼륨 제어:

  • 볼륨 제어 정보의 라우팅
  • 볼륨 제어 버튼
  • 최소 및 최대 볼륨

장치 식별:

  • 제조업체 및 제품 식별

무선:

  • 네트워크 상태 LED(점멸 패턴)
  • 제조업체 및 제품 ID 필터링을 포함한 네트워크 페어링 옵션(버튼 또는 고정)

전원 관리:

  • 전원 전환 버튼
  • 시간 초과 상수

IO 매핑:

  • IO 기능(예: 네트워크 페어링 버튼)을 IO 핀(예: GIO3)에 매핑

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

PUREPATH-WL-CFG — PurePath™ Wireless configurator

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

PUREPATH-WL-CFG — PurePath™ Wireless configurator

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
PUREPATH-WL-CMD — PurePath™ 무선 커맨더

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
CC85XXDK-HEADSET-RD — PurePath 무선 헤드셋 레퍼런스 디자인