CDCLVC1112EVM

CDCLVC1112EVM

지금 주문하기

개요

The CDCLVC1112 is a high-performance, low additive phase noise LVCMOS clock buffer. It has one LVCMOS input and twelve LVCMOS outputs. It has also an enable pin. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVC1112. However, this EVM can also be used for customers interested in evaluating the performance of the CDCLVC1106, CDCLVC1108 or CDCLVC1110 as well. For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and well controlled 50-ohm impedance microstrip transmission lines.

특징
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase noise LVCMOS clock signals
  • Easy device setup
  • Enable pin configurable though jumper and SMA
  • Board powered at 3.3V
클록 버퍼
CDCLVC1106 — 저지터, 1:6 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1108 — 저지터, 1:8 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1110 — 저지터, 1:10 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1112 — 저지터, 1:12 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CDCLVC1112EVM — CDCLVC1112 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CDCLVC1112EVM — CDCLVC1112 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 CDCLVC1112EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Low Additive Phase Noise LVCMOS Clock Buffer Eval Board 2010. 7. 7