CDCLVC1310-EVM

CDCLVC1310-EVM

지금 주문하기

개요

The CDCLVC1310 is a highly versatile, low jitter and low power clock fan out buffer, which distributes up to ten low jitter LVCMOS clock outputs. The clock is derived from one of three inputs, whose primary and secondary inputs feature differential or single-ended signals and the third input is a crystal input.

특징
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase-noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at 2.5-/3.3-V for VDD and at 1.5-/1.8-/2.5-/3.3-V for VDDO
  • Single-ended or differential input clocks or crystal input
클록 버퍼
CDCLVC1310 — 범용 입력, 10 출력 낮은 임피던스 LVCMOS 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CDCLVC1310-EVM — CDCLVC1310 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CDCLVC1310-EVM — CDCLVC1310 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 CDCLVC1310-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 10-Output Low Jitter Low Power Differential to LVCMOS Clock Buffer - Evaluation 2011. 11. 29