CDCLVD1204EVM

CDCLVD1204EVM

지금 주문하기

개요

The CDCLVD1204/CDCLVD2102 are high-performance, low-additive jitter clock buffers. They have twouniversal input buffers that support single-ended or differential clock inputs and are selectable through a control pin (for CDCLVD1204 only). The devices also feature on-chip bias generators that can provide the LVDS common-mode voltage to the device inputs. The evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVD1204 or CDCLVD2102. However, this EVM can also be used for customers interested in the CDCLVD1208 or CDCLVD2104 as well. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of device functionalities. For optimum performance, the board is equipped with SMA connectors and well-controlled 50-ohm impedance microstrip transmission lines.

특징
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low-phase noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at 2.5 V
  • Single-ended or differential input clocks
  • Device supports four LVDS outputs, EVM supports two LVDS outputs
클록 버퍼
CDCLVD1204 저지터, 2입력 선택 가능 1:4 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD1208 저지터, 2입력 선택 가능 1:8 범용-To-LVDS 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CDCLVD1204EVM — CDCLVD1204 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CDCLVD1204EVM CDCLVD1204 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 CDCLVD1204EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Low-Additive Jitter, Four LVDS Outputs Clock Buffer Evaluation Board 2010. 6. 14