CDCUN1208LPEVM

CDCUN1208LPEVM

지금 주문하기

개요

The CDCUN1208LP is a 2:8 fan-out buffer featuring a wide operating supply range, two universal differential/ single ended inputs, and universal outputs (HCSL, LVDS, or LVCMOS) with clock edge rate control. One of the device inputs includes a divider that provides divide values of /1, /2, /4, and /8.

The device is offered in a 32 pin QFN package. The CDCUN1208LP is flexible and easy to use. The application configures the device by setting the state of certain pins at device power-up. Alternately, the application can configure the device via SPI/I2C. The CDCUN1208LP delivers excellent additive jitter performance, and low power consumption. The output section includes four dedicated output supply pins enabling the operation of output ports from different power supply domains. This provides the ability to clock devices switching at different LVCMOS levels without the need for external logic level translation circuitry.

특징
  • Easy-to-use evaluation module to buffer low phase noise clocks up to 400 MHz
  • Easy device programming via host-powered USB port
  • Easy device programming via control pins
  • Rapid configuration through provided EVM Control Software
  • Can be powered from the USB port, or by an external 3.3V/2.5V/1.8V power supply
  • Single-ended or differential input
클록 버퍼
CDCUN1208LP — 초저전력 2:8 팬아웃 버퍼(범용 입출력 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CDCUN1208LPEVM — CDCUN1208LP Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CDCUN1208LPEVM — CDCUN1208LP Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide CDCUN1208LP EVM User's Guide 2012. 4. 4
인증서 CDCUN1208LPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2