CIRCUIT060002

CIRCUIT060002

개요

이 온도 감지 회로는 NTC(음의 온도 계수) 서미스터와 직렬로 레지스터를 사용하여 전압 분할기를 형성함으로써 선형 초과 온도에 해당하는 출력 전압을 생성하는 효과를 발휘합니다. 이 회로는 인버팅 레퍼런스를 사용하여 비반전 증폭기 구성에서 연산 증폭기를 사용함으로써 신호를 오프셋 및 증폭합니다. 이는 전체 ADC 해상도를 활용하고 측정 정확도를 높이는 데 도움이 됩니다.
특징
  • 25°C~50°C의 온도 감지 
  • 출력: 0.05V~3.25V 
  • 하프 전원 레퍼런스를 지원하는 단일 3.3V 전원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
8개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Temperature Sensing NTC Circuit With MSP430 Smart Analog Combo (Rev. D) PDF | HTML 2024. 9. 26
e북 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024. 9. 24
Circuit design Temperature sensing with NTC circuit (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 3
애플리케이션 노트 How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019. 10. 24
Circuit design Monitoring NTC Thermistor Circuit With Single-Ended ADC (Rev. A) PDF | HTML 2019. 6. 27
Application brief How to monitor board temperature 2019. 1. 28
애플리케이션 노트 Methods to Reduce Thermistor Linearization Error, Memory, and Power Requirements 2018. 12. 13
사용 설명서 Single-Supply Thermocouple with RTD Base Cold-Junction Compensation Design Guide 2016. 7. 8

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램