CIRCUIT060011

CIRCUIT060011

개요

다중 피드백(MFB) 고역 통과(HP) 필터는 2차 능동 필터입니다. Vref는 단일 전원 공급 애플리케이션을 수용하기 위한 DC 오프셋을 제공합니다. 이 HP 필터는 통과 대역의 주파수에 대한 신호(게인 = –1V/V)를 반전합니다. 게인이 높거나 Q-계수가 큰 경우(예: 3 이상)인 경우 MFB 필터가 더 좋습니다.
특징
  • 단일 5V 전원 공급 장치
  • 입력: +/-2.45V
  • 출력: 50mV~4.95V
  • 차단 주파수: 1kHz
  • 게인: -1 V/V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* Circuit design Single-supply, 2nd-order, multiple feedback high-pass filter circuit PDF | HTML 2021. 6. 28
e북 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024. 9. 24
애플리케이션 노트 Active Low-Pass Filter Design (Rev. D) PDF | HTML 2023. 2. 2
애플리케이션 노트 Compensation Methodology for Error in MFB Low-Pass Filter, Caused by Limited GBW 2017. 8. 4
애플리케이션 노트 Design Methodology for MFB Filters in ADC Interface Applications 2005. 2. 23
애플리케이션 노트 More Filter Design on a Budget 2001. 12. 6

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램