CIRCUIT060026

CIRCUIT060026

개요

이 설계는 3개의 연산 증폭기를 사용하여 개별 계측 증폭기를 구축합니다. 이 회로는 차동 신호를 단일 종단 출력 신호로 변환합니다. 계측 증폭기의 선형 작동은 빌딩 블록의 선형 작동에 따라 달라집니다. 연산 증폭기는 입력 및 출력 신호가 장치의 입력 공통 모드 및 출력 스윙 범위 내에 있을 때 선형적으로 작동합니다. 연산 증폭기에 전원을 공급하는 데 사용되는 공급 전압은 이러한 범위를 정의합니다.
특징
  • 입력: ±0.5V
  • 동상 모드 전압: ±7V
  • 출력: ±5V
  • 공급:
    • Vcc = 15V
    • Vee = -15V
    • Vref = 0 V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2022. 3. 30
Circuit design Space-Grade, 100-krad, Discrete, Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit PDF | HTML 2021. 6. 28
아날로그 디자인 학술지 Measuring the linear operating region of instrumentation amplifiers 2016. 10. 24
아날로그 디자인 학술지 Getting the most out of your instrumentation amplifier design 2005. 10. 10

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램