CIRCUIT060030

과도 차단 기능이 있는 고압측, 양방향 전류 감지 회로

CIRCUIT060030

개요

이 고압측 양방향 전류 센싱 솔루션은 36V 전압 버스에서 -40A~40A 범위의 전류를 정확하게 측정할 수 있습니다. 선형 전압 출력은 100mV~4.90V입니다. 이 솔루션은 IEC61000-4-4 레벨 4 EFT 스트레스(Voc = 2kV, Isc = 40A, 8/20µs)를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
특징
  • 입력: -40A~40A
  • 출력: 100mV~4.9V
  • 공급: Vs = 5V, GND = 0V, Vref = 2.5V
  • 스탠드오프 및 클램프 전압: Vwm = 36V, VC = 80V
  • EFT 레벨: Vpp = 2kV 8/20µs
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
e북 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022. 4. 12
Application brief Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2021. 12. 7
선택 가이드 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021. 9. 20
애플리케이션 노트 Evaluating Current Sensing Amplifiers in Body Control Modules Using Simulation 2019. 12. 16
Circuit design High-Side, Bidirectional Current-Sensing Circuit with Transient Protection (Rev. A) PDF | HTML 2019. 2. 1

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00302 과도 안정성을 갖춘 전류 션트 모니터 레퍼런스 디자인