CIRCUIT060035

CIRCUIT060035

개요

이 양방향 전류 센싱 솔루션은 레일 간 입력 공통 모드 범위가 탑재된 전류 센스 증폭기와 고속 이중 비교기를 사용하여 비교기 출력(OUTA 및 OUTB)에서 OC(과전류) 알림 신호를 생성합니다. 입력 전류(IG1)가 100A를 초과하거나 -35A 미만으로 떨어지면 이 구현에서 두 과전류 경고 신호가 모두 높은 상태로 활성화되므로 100A 또는 -35A 임계값을 넘으면 비교기 출력이 높아집니다. 외부 이력 결과는 두 콤퍼레이터에 구현되어 있어, 전류가 10%(90A 및 -31A)까지 감소하면 콤퍼레이터 출력이 로직 로우 상태로 돌아갑니다. 아래 회로에는 접지에 연결된 션트 저항 R8이 있지만, INA의 공통 모드 전압 범위까지 고압측 전류 감지에 동일한 회로가 적용됩니다.
특징
시스템 전류 수준:
  • 하강 OC 임계값: IG1 < -35A
  • 하강 OC 복구: IG1 > -31A
  • 상승 OC 임계값: IG1 > 100A
  • 상승 OC 복구: IG1 < 90A
공급:
  • V+ = 3.3V
  • V- = 0V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Bidirectional current sensing with a window comparator circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024. 9. 27
e북 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022. 4. 12
선택 가이드 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021. 9. 20
e북 Spacecraft Circuit Design Handbook 2021. 8. 11

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램