CIRCUIT060036

CIRCUIT060036

개요

이 회로는 연산 증폭기(op amp) 및 전류 설정 저항 레지스터(RSET)를 사용하여 전압 출력, 전류 감지 증폭기(CSA)를 전류 출력 회로로 변환하는 방법을 보여줍니다. 전류 감지 증폭기의 정합 내부 저항 게인 네트워크를 활용하는 이 회로는 하울랜드 전류 펌프 방법을 사용하여 감지 전류에 비례하는 전류 소스를 만듭니다. 전체 회로 게인은 부하 저항 값(ROUT)을 변경하여 조정할 수 있습니다. 또한 여러 회로를 함께 결합하여 여러 소스의 총 전류를 결정할 수 있습니다.
특징
  • 입력:
    • Iload = 1A ~ 10A
    • Vcm = 12 V
  • 출력:
    • Iout = 88.3µA~883µA
    • 대역폭 = 200kHz
  • 오류:
    • 최소 Iload에서 = 최대 2.2%
    • 0.3% 일반
  • 공급:
    • Iq = 260 + 750µA
    • Vs = 5V, Vee = 0V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* Circuit design Adjustable-gain, current-output, high-side current-sensing circuit 2019. 8. 9
e북 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022. 4. 12
Application brief Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2021. 12. 7
선택 가이드 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021. 9. 20
애플리케이션 노트 AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) 2013. 4. 26

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램