CIRCUIT060039

CIRCUIT060039

개요

이 회로는 전류 감지 증폭기를 사용하여 소형 마이크로 증폭기 전류를 정확하고 강력하게 측정하고 동적 범위를 극대화하는 방법을 보여줍니다. 다음 오류 분석은 여러 전류 감지 증폭기에 적용할 수 있습니다. 이 설계는 정밀하고 낮은 입력 바이어스 전류 감지 증폭기를 사용하여 대형 션트 레지스터의 입력 바이어스 전류로 인한 동적 오류를 분석합니다.
특징
  • 입력:
    • Iload = 1μA~104μA
    • Vcm = –0.1V ≤ Vcm ≤ 40V
  • 출력:
    • Vout = 1μA에서 31.0mV 및 104μA에서 3.224V
  • 공급:
    • Iqmax = 65μA
    • Vvs = 3.3V
    • Vee = 0V
  • 온도
    • 최저 = 0°C
    • 최고 = 85°C
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Low (microamp), high-side, current-sensing circuit with current-sensing amp (Rev. A) PDF | HTML 2024. 9. 25
e북 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022. 4. 12
Application brief Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2021. 12. 7
선택 가이드 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021. 9. 20

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램