CIRCUIT060041

CIRCUIT060041

개요

이 회로는 트랜스임피던스 증폭기로 구성된 연산 증폭기를 사용하여 포토다이오드의 AC 신호(Ii 및 C3에 의해 모델링됨)를 증폭합니다. 회로는 트랜지스터를 사용하여 포토다이오드의 DC 전류를 싱크하기 위해 서보 루프의 통합자를 통해 DC 신호를 거부합니다. 비인버팅 입력에 적용된 바이어스 전압은 입력 전류가 없으면 출력이 음극 전원 레일로 포화되지 않도록 방지합니다.
특징
  • 입력 전류 Ii = -10µA ~ 10µA
  • 주변광 전류 = 100µA
  • 출력 전압: Vo = 0.5V~4.5V
  • 대상 대역폭 = 300kHz
  • 공급:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design AC-Coupled Transimpedance Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2025. 1. 27
Application brief Simplify Transimpedance Applications with High-bandwidth, Precision JFET Op Amps 2019. 5. 21
애플리케이션 노트 Nano-Power Transimpedance Amplifier for Current Output Sensors 2018. 3. 7
애플리케이션 노트 Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) 2017. 5. 16
사용 설명서 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide 2014. 9. 16

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램