CIRCUIT060044

CIRCUIT060044

개요

“향상된” 하울랜드 전류 펌프는 차동 증폭기를 사용하여 션트 레지스터(RS)에 전압을 가하는 회로로, 광범위한 부하 저항을 구동할 수 있는 전압 제어 양극(소스 또는 싱크) 전류 소스를 생성합니다. "개선된" 하울랜드 전류 펌프의 기능에 대한 자세한 내용은 하울랜드 전류 펌프 적용 보고서에 대한 AN-1515 A 종합 연구를 참조하십시오.
특징
  • 입력: -5V~5V
  • 출력: -25mA~25mA
  • 공급:
    • Vs+ = 15V
    • Vs- = -15V
    • Vref = 0V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 애플리케이션 노트 읽기

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* Circuit design “Improved” Howland current pump circuit PDF | HTML 2020. 8. 7
애플리케이션 노트 Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023. 2. 9
EVM User's guide OPA547EVM, OPA548EVM User's Guide 2015. 11. 10
애플리케이션 노트 AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) 2013. 4. 26

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램