CIRCUIT060046

CIRCUIT060046

개요

이 저압측 전압-전류(V-I) 컨버터는 연산 증폭기 공급 전압보다 높은 전압에 연결할 수 있는 적절하게 조정된 전류를 부하에 제공합니다. 이 회로는 0V에서 10V의 입력 전압을 받아 0A 및 1A의 전류로 변환합니다. 전류는 저압측 전류 감지 저항(R5)의 전압 강하를 다시 연산 증폭기로 공급합니다.
특징
  • 입력:
    • Vi = 0V ~ 10V
    • Iimax = 200µA
  • 출력: Io = 0A~1A
  • 공급:
    • Vcc = 15V
    • Vee = 0V
    • Vload = 36V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* Circuit design Voltage-to-current (V-I) converter circuit with BJT PDF | HTML 2021. 5. 14
애플리케이션 노트 AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 2020. 10. 21

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램