CIRCUIT060047

CIRCUIT060047

개요

이 고압측 전압-전류(V-I) 컨버터는 적절히 조절된 전류를 부하 R4에 전달합니다. 이 회로는 0V에서 10V의 입력 전압을 받아 출력 전류로 변환합니다. 그러면 전류가 0A에서 5A로 전환됩니다. 저압측, 전류 감지 저항을 통해 다시 연산 증폭기로 공급합니다. 출력 Darlington 페어를 통해 단일 개별 트랜지스터를 사용할 때보다 더 높은 전류 게인을 지원할 수 있습니다.
특징
  • 입력:
    • Vi = 0V ~ 10V
    • Iimax = 200µA
  • 출력:
    • Io = 0A~5A
    • P5max = 0.25W
  • 공급:
    • Vcc = 36
    • Vee = 0V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* Circuit design Voltage-to-current (V-I) converter circuit with a Darlington transistor PDF | HTML 2021. 5. 14
애플리케이션 노트 AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 2020. 10. 21

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램