CIRCUIT060050

CIRCUIT060050

개요

이 튜닝 가능 대역 통과 감쇠기는 10Hz~100kHz 주파수 범위에서 신호 레벨을 –40dB까지 줄입니다. 또한 DC 출력 레벨을 독립적으로 제어할 수 있습니다. 이 설계의 경우, 폴 주파수는 지정된 대역폭 범위의 감쇠를 최소화하기 위해 통과 대역 외부에서 선택되었습니다.
특징
  • 입력: Vi = 100mV ~ 50V
  • 출력: Vo = 1mV~500mV
  • 공급:
    • Vcc = 15V
    • Vee = -15 V
    • Vref = 0 V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Band pass filtered inverting attenuator circuit (Rev. B) PDF | HTML 2024. 10. 16
애플리케이션 노트 Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010. 4. 21
애플리케이션 노트 More Filter Design on a Budget 2001. 12. 6

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD118 — 대역폭 필터링됨 - 40dB 감쇠기, <0.1dB 오류