CIRCUIT060053

CIRCUIT060053

개요

Sallen-Key(SK) 고역(HP) 필터는 2수준 능동 필터입니다. Vref는 단일 전원 공급 애플리케이션을 수용하기 위한 DC 오프셋을 제공합니다. 일반적으로 작은 Q 팩터를 원할 때 SK 필터를 사용하고, 잡음을 차단하며, 필터 단계의 비반전 게인을 필요로 하는 경우에 사용합니다. Butterworth 토폴로지는 통과 대역에서 최대 평면 게인을 제공합니다.
특징
  • 입력: Vi = -2.45V ~ 2.45V
  • 출력: Vo = 0.05V~4.95V
  • 공급:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
  • 게인: 1 V/V
  • 차단 주파수: 1kHz
  • 최대 주파수: 10kHz
  • Vref = 2.5V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* Circuit design Single-supply, 2nd-order, Sallen-Key high-pass filter circuit PDF | HTML 2021. 6. 28
애플리케이션 노트 AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 2020. 10. 21
애플리케이션 노트 FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) 2011. 2. 25
애플리케이션 노트 Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010. 4. 21
애플리케이션 노트 Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B) 2002. 9. 13

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램