CIRCUIT060055

CIRCUIT060055

개요

이 회로는 2차 MFB(다중 피드백) BP(대역 통과) 필터입니다. 이 BP 필터는 저역 통과 및 고역 필터를 계단식으로 적용하여 생성됩니다. Vref는 단일 전원 공급 애플리케이션을 수용하기 위한 DC 오프셋을 제공합니다.
특징
  • 입력: Vi = -2.45V ~ 2.45V
  • 출력: Vo = 0.05V~4.95V
  • 공급:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
  • 게인: 1 V/V
  • 낮은 차단 주파수: 1kHz
  • 높은 차단 주파수: 10kHz
  • Vref = 1.25V 및 2.5V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* Circuit design Single-supply, 2nd-order, multiple feedback band-pass filter circuit PDF | HTML 2021. 6. 28
애플리케이션 노트 FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) 2011. 2. 25
애플리케이션 노트 Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010. 4. 21
아날로그 디자인 학술지 Using infinite-gain, MFB filter topology in fully differential active filters 2009. 7. 14

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램