CIRCUIT060062
인버팅 양극 레퍼런스 전압 회로를 갖춘 인버팅 연산 증폭기
CIRCUIT060062
개요
이 설계는 반전 양극 레퍼런스가 있는 반전 증폭기를 사용하여 –5V~-1V의 입력 신호를 3.3V ~ 0.05V로 변환합니다. 이 회로는 음극 센서 출력 전압을 사용 가능한 ADC 입력 전압 범위로 변환하는 데 사용할 수 있습니다.
특징
- 입력: Vi = -5V ~ -1V
- 출력: Vo = 0.05V~3.3V
- 공급:
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- Vref = 5V
시작하기
- 회로 설계 읽기
- 애플리케이션 보고서 읽기
- 모델 다운로드
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 애플리케이션 노트 | Designing Gain and Offset in Thirty Seconds | 2002. 2. 1 | ||
| Circuit design | Inverting op amp with inverting positive reference voltage circuit (Rev. A) | 2019. 2. 4 |