CIRCUIT060065

CIRCUIT060065

개요

이 회로는 두 개의 연산 증폭기를 사용하여 개별 단일 공급 차동 출력 증폭기를 구축합니다. 이 회로는 차동 신호를 차동 출력 신호로 변환합니다.
특징
  • 차동 입력 Vi: Vi = -500mV ~ 500mV
  • 차동 출력: Vo = -2.5V~2.5V
  • 공급:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • Vref = 2.5V
  • 차단 주파수 감소 = 16Hz
  • 상부 차단 주파수 > 1MHz
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Single-supply diff-in to diff-out AC amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024. 10. 9
애플리케이션 노트 Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) 2001. 3. 14

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램