CIRCUIT060067

CIRCUIT060067

개요

이 회로는 DC 결합 입력에서 계측 증폭기까지 AC 결합 출력을 생성합니다. 출력은 적분기를 통해 다시 공급되며, 적분기 출력은 증폭기의 레퍼런스 전압을 변조하는 데 사용됩니다. 이렇게 하면 고역 필터를 생성하고 출력 오프셋을 효과적으로 취소합니다. 이 회로는 입력에 큰 커패시터와 저항이 필요하지 않으므로 부품 불일치로 인한 CMRR이 상당히 저하될 수 있습니다.
특징
  • 입력: Vi = -13V ~ 13V
  • 출력: Vo = -14.85V~14.85V
  • 공급:
    • Vcc = 15V
    • Vee = -15V
  • 차단 주파수 감소 = 16Hz
  • 게인 = 1
  • 입력 = ±2VAC, +10VDC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design AC coupled instrumentation amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024. 10. 9
애플리케이션 노트 AC Coupling Instrumentation and Difference Amplifiers 2000. 9. 27

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD191 — DC 제거를 지원하는 계측 증폭기 레퍼런스 디자인