CIRCUIT060068

CIRCUIT060068

개요

이 설계는 세 개의 연산 증폭기를 사용하여 개별 광대역 계측 증폭기를 구축합니다. 이 회로는 차동 고주파 신호를 단일 종단 출력으로 변환합니다.
특징
  • 입력: Vi = -0.24V ~ 0.24V
  • 출력: Vo = 0.1V~4.9V
  • 대역폭 = 10MHz
  • 공급:
    • Vcc = 2.5V
    • Vee = 0V
    • Vref = 2.5V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2022. 3. 30
Circuit design Discrete Wide Bandwidth INA Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2020. 12. 23

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램