CIRCUIT060070

CIRCUIT060070

개요

이 설계는 완전 차동 증폭기(FDA)를 단일 종단 입력-차동 출력 증폭기로 사용합니다.
특징
  • 입력: 단일 종단 = 0V ~ 1V
  • 출력: 차동 = 16Vpp
  • 공급:
    • Vcc = 10V
    • Vee = 0V
  • 출력 공통 모드 = 5V
  • 3dB 대역폭 = 3MHz
  • AC 게인(Gac) = 16V/V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Single-ended input to differential output circuit using a fully-differential amp (Rev. A) PDF | HTML 2024. 9. 25
아날로그 디자인 학술지 Analysis of fully differential amplifiers 2005. 3. 11

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램