CIRCUIT060072

CIRCUIT060072

개요

신호 복원은 디지털 시스템에서 왜곡된 클록 또는 데이터 파형을 검색하는 데 사용됩니다. 이러한 클록과 데이터 신호는 스트레이 커패시턴스, 스트레이 인덕턴스 또는 전송 라인 반사로 인해 긴 트레이스에서 감쇠되고 왜곡될 수 있습니다. 콤퍼레이터는 감쇠 및 왜곡된 입력 신호를 감지하고 풀 스케일 디지털 출력 신호로 변환하는 데 사용됩니다. 동적 레퍼런스 전압은 콤퍼레이터의 인버팅 단자에 연결되어 입력 신호에서 공통 모드 전압을 추출합니다.
특징
  • 공급:
    • Vcc = 3.3V, Vee = 0V
  • 감쇠된 입력 신호:
    • Vcm = 1.65 V
    • f = 200MHz
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Signal and clock recovery comparator circuit (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 22

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램