CIRCUIT060073

CIRCUIT060073

개요

콤퍼레이터는 두 가지 신호 레벨을 비교하여 더 높은 입력 전압과 입력을 기반으로 출력을 생성하는 데 사용됩니다. 비교 임계값에서 잡음 또는 신호 변화로 인해 콤퍼레이터 출력에 여러 출력 전환이 발생합니다. 이력을 통해 상한 및 하한 임계값 전압을 설정하여 잡음으로 인한 여러 전환을 제거합니다.
특징
  • 입력:
    • Vi = 0V ~ 5V
  • 출력:
    • Vo = 0V~5V
  • 공급:
    • Vcc = 5V, Vee = 0V, Vref = 5V
    • V_L(하한 임계값) = 2.3 V
    • V_H(상한 임계값) = 2.7 V
    • V_H - V_L = 0.4V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Comparator with and without hysteresis circuit (Rev. B) PDF | HTML 2024. 10. 15

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD144 — 이력을 지원하는 콤퍼레이터 레퍼런스 디자인