CIRCUIT060074

콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지

CIRCUIT060074

개요

이 고압측 전류 감지 솔루션은 레일 투 레일 입력 공통 모드 범위와 하나의 콤퍼레이터를 사용하여 콤퍼레이터 출력(COMP OUT)에서 부하 전류가 1A 이상으로 올라가면 COMP 출력(과전류 경고) 신호를 생성합니다. 이 구현의 OC-Alert 신호는 액티브 로우입니다. 1A 임계값을 초과하면 콤퍼레이터 출력이 낮아집니다. 이력을 구현하면 부하 전류가 0.5A(50% 감소)로 감소할 때 OC-Alert가 로직 하이 상태로 돌아갑니다. 이 회로는 디지털 로직 입력 핀 제어를 위한 출력 하이 로직 레벨을 레벨 시프트하기 위해 오픈 드레인 출력 콤퍼레이터를 제공합니다. MOSFET 스위치의 게이트를 구동하는 데 필요한 애플리케이션의 경우 푸시-풀 출력을 지원하는 콤퍼레이터가 선호됩니다.
특징
  • 부하 전류:
    • 과전류, Ioc = 1A
    • 복구 전류, Irc = 0.5A
  • 시스템 공급 일반 Vs = 10V
  • 비교기 출력 상태:
    • 과전류: Vol < 0.4V
    • 정상 작동: Voh = Vpu = 3.3V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design High-Side Current Sensing With Comparator Circuit (Rev. C) PDF | HTML 2024. 7. 24

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램