CIRCUIT060077

CIRCUIT060077

개요

이 저전력, 저압측, 양방향 전류 감지 솔루션은 통합된 정밀 레퍼런스(TLV3012)와 2개의 나노 전력, 제로 드리프트 증폭기(LPV821)와 1개의 마이크로 전력 콤퍼레이터를 사용합니다. 이 회로는 충전 전류 및 시스템 전류를 정확하게 모니터링해야 하는 배터리 전원 장치에 적합합니다. U1과 U2의 게인은 독립적으로 설정됩니다. 애플리케이션 회로에 나와 있는 것처럼 LPV821 증폭기는 RSENSE에 대해 위상에서 벗어나 연결되어 반대 극성의 전류를 증폭합니다. 증폭기 U2는 충전(양극) 전류를 선형적으로 증폭하고 앰프 U1은 시스템(음극) 전류를 선형적으로 증폭합니다. U2가 양극 전류를 모니터링하는 경우 U1은 출력을 접지로 구동합니다. 마찬가지로 U1이 음극 전류를 모니터링할 때 U2는 출력을 접지로 구동합니다. 증폭기 출력은 저항 R7 및 R8과 함께 OR되고, U1 또는 U2는 접지 레퍼런스를 제공하여 콤퍼레이터를 모니터링하기 위한 단일 출력 전압을 생성합니다. TLV3012는 이미 시스템에서 조정 가능한 공급 장치 또는 레퍼런스가 있는 경우 TLV7031 같은 나노 전력 비교기로 대체할 수 있습니다. 또한 충전 전류 및 시스템 전류가 동일한 크기를 갖는 경우 증폭 U1 및 U2의 게인을 서로 동일하게 설정할 수 있습니다. 증폭기 출력이 이와 동일한 게인을 가지고 있더라도 증폭기 출력을 사용하면 비교 회로 하나가 충전 및 시스템 전류 모두의 과전류 조건을 감지할 수 있습니다.
특징
  • 과전류 수준: I_IN = -0.1A ~ 1.0A
  • 공급:
    • V+ = 3.3V
    • V- = 0V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Low-power, bidirectional current-sensing circuit (Rev. B) PDF | HTML 2024. 10. 2
Application brief GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries 2018. 2. 12
애플리케이션 노트 Advantages of using Nanopower Zero Drift Amp for Mobile Phone Battery Voltage Mo (Rev. A) 2017. 12. 21
애플리케이션 노트 Current Sensing in No-Neutral Light Switches (Rev. A) 2017. 10. 16

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램