CIRCUIT060078

CIRCUIT060078

개요

콤퍼레이터는 두 신호 수준을 차별화하는 데 사용됩니다. 잡음, 신호 변화 또는 느리게 움직이는 신호의 경우 출력 시 원치 않는 전환을 일정한 임계값으로 관찰할 수 있습니다. 상한 및 하한 이력 임계값을 설정하면 원치 않는 출력 전환이 필요 없습니다. 이 회로 예는 비인버팅 콤퍼레이터 애플리케이션에 원하는 이력을 얻는 데 필요한 양극 피드백 저항 네트워크를 설계하는 데 필요한 단계에 중점을 둡니다.
특징
  • 출력:
    • Vo = 높음
    • Vi > V_H
    • Vo = 낮음
    • Vi < V_L
  • 임계값:
    • V_H = 1.7V
    • V_L = 1.3V
    • V_HYS = 400mV
  • 공급:
    • Vcc = 3V
    • V_PU = 3V
    • Vref = 3V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Non-inverting comparator with hysteresis circuit (Rev. A) PDF | HTML 2019. 8. 15

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램