CIRCUIT060079

CIRCUIT060079

개요

이 과전압 보호 회로는 푸시-풀 출력 단계를 지원하는 고전압 콤퍼레이터를 사용하여 공급 장치를 부하에 연결하는 P채널 MOSFET를 제어합니다. 공급 전압이 VOVER(과전압 임계값)를 초과하면 콤퍼레이터가 고전압이 되며 P채널 MOSFET를 열어 전원 공급 장치에서 부하를 분리합니다. 마찬가지로 공급 전압이 VOVER 미만일 때는 콤퍼레이터의 출력이 낮고 부하를 전원에 연결합니다.
특징
  • 공급: 작동 전압 범위 = 12V ~ 36V
  • 부하: 최대 작동 전압 = 30V
  • 콤퍼레이터 출력 상태(OUT)
  • 공급 < V_over
  • V_cl < 0.4V
  • 공급 ≥ V_over
  • V_OH = 공급
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* Application brief Overvoltage protection with comparator circuit PDF | HTML 2019. 1. 17

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램