CIRCUIT060080

레퍼런스 회로가 통합된 윈도우 콤퍼레이터

CIRCUIT060080

개요

이 회로는 400mV의 2개 비교기와 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 TLV6710을 사용합니다. 모니터링되는 전압(VMON)은 R1, R2 및 R3으로 나뉩니다. R2 및 R3의 전압은 400mV 내부 기준 전압(VREF)과 비교됩니다. 입력 신호(VMON)가 창 안에 있으면 출력이 높습니다. 신호 레벨이 창 밖에 있으면 출력이 낮습니다. TLV6710은 이 예에 사용되며, 여기에는 두 개의 비교기와 400mV 임계값으로 트림된 공통 정밀 내부 레퍼런스가 포함되어 있습니다. 또한 개별 콤퍼레이터 2개와 외부 레퍼런스를 사용할 수 있습니다.
특징
  • 입력: Vmon = 0V~6V
  • 출력: Vout = 0V~3.3V
  • 공급:
    • Vdd = 3.3V
    • Vref = 400mV
  • 하한 임계값 V_L = 3.2V
  • 상한 임계값 V_H = 4.1V
  • V_H = 10μA에서 디바이더 부하 전류 Imax
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* Circuit design Window comparator with integrated reference circuit 2018. 12. 13

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램