CIRCUIT060081

CIRCUIT060081

개요

제로 크로싱 감지기 회로는 AC 입력이 제로 레퍼런스 전압을 넘어서면 콤퍼레이터의 출력 상태를 변경합니다. 이는 콤퍼레이터 인버팅 입력을 제로 레퍼런스 전압으로 설정하고 감쇠된 입력을 비반전 입력에 적용하여 수행됩니다. 전압 디바이더 R1 및 R2는 입력 AC 신호를 감쇠시킵니다. 다이오드 D1은 비반전 입력이 콤퍼레이터의 음극 입력 공통 모드 제한보다 떨어질 수 있도록 하는 데 사용됩니다. 제로 크로싱 감지는 전력 제어 회로에서 사용되는 경우가 많습니다.
특징
  • 공급:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • 유형 = 단일
  • 입력 신호:
    • VI = 240V AC RMS
    • f = 50Hz
  • 최대 AC 주전원 누설 전류: I_ac < 500µA
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Application brief Relaxation oscillator circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024. 10. 2
애플리케이션 노트 Sine Wave Oscillator 2001. 3. 21

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램