CIRCUIT060083

CIRCUIT060083

개요

이 저전압 보호 회로는 정밀 통합 레퍼런스를 갖춘 하나의 콤퍼레이터를 사용하여 배터리 전압이 2.0V 이하로 떨어질 경우 콤퍼레이터 출력(출력)에서 경고 신호를 생성합니다. 이 구현의 저전압 경고는 활성 상태입니다. 배터리 전압이 2.0V 미만으로 떨어지면 콤퍼레이터 출력이 낮아서 장치를 모니터링하거나 출력을 모니터링하는 데 알림 신호로 제공됩니다. 이력을 통합하여 콤퍼레이터 출력이 2.034V를 초과하면 로직 하이 상태로 되돌아옵니다. 이 회로는 디지털 로직 입력 핀을 제어하기 위한 출력 하이 로직 수준을 레벨 시프트하기 위해 오픈 드레인 출력 콤퍼레이터를 사용합니다. MOSFET 스위치의 게이트를 구동하는 데 필요한 애플리케이션의 경우 푸시-풀 출력을 지원하는 콤퍼레이터가 선호됩니다.
특징
  • 배터리 전압 수준(V_bat)
  • 부족 전압(V_low) < 2.00V
  • 시동 작동 전압(V_high) > 2.034V
  • 콤퍼레이터 출력 상태(OUT)
  • 배터리 부족: V_OL < 0.4V
  • 정상 작동: V_OH = V_PU = 1.8V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Undervoltage protection with comparator circuit (Rev. B) PDF | HTML 2026. 8. 27
Circuit design How to Protect 48-V Batteries from Overcurrent and Undervoltage PDF | HTML 2020. 12. 29

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램