CIRCUIT060086

콤퍼레이터 회로를 지원하는 오링 MOSFET 컨트롤러

CIRCUIT060086

개요

콤퍼레이터는 오링 구성에 사용하여 여러 소스 중에서 선택할 수 있습니다. 상대적으로 간단한 회로와 스마트 스위치를 사용하면, 콤퍼레이터를 사용하여 항상 부하에 대한 공급 전압을 유지할 수 있습니다. 저전압 애플리케이션의 경우 전압 강하가 없기 때문에 콤퍼레이터는 다이오드에 더 나은 에지가 있습니다. 이 회로는 백업 배터리가 통합된 벽면 콘센트에 연결된 시스템을 위해 설계되었습니다. 주 전원이 차단되면 백업 배터리가 부하에 전원을 공급해 장치가 항상 켜져 있는지 확인합니다. 회로 왼쪽의 스위치 네트워크는 LDO 출력을 모델링하는 데 사용됩니다.
특징
  • LDO 출력:
    • R1 = 200Ω
    • C1 = 47µF
    • C3 = 100 nF
  • 공급 전압:
    • V1 = 5V
    • V2 = 5V
  • 저항:
    • R2 = 1kΩ
    • R3 = 1MΩ
    • R6 = 10kΩ
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* Circuit design ORing MOSFET controller with comparator circuit 2020. 5. 27

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램