CIRCUIT060087

CIRCUIT060087

개요

LVDS 신호 복원 회로는 디지털 시스템에서 왜곡된 클록 또는 데이터 파형을 검색하는 데 사용됩니다. 이러한 클록과 데이터 신호는 스트레이 커패시턴스, 스트레이 인덕턴스 또는 전송 라인 반사로 인해 긴 트레이스에서 감쇠되고 왜곡될 수 있습니다. 콤퍼레이터는 감쇠 및 왜곡된 입력 신호를 감지하고 풀 스케일 LVDS 출력 신호로 변환하는 데 사용됩니다. 이 회로는 단일 종단 신호에서 LVDS 신호로 변환하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이 경우 동적 레퍼런스 전압은 콤퍼레이터의 인버팅 단자에 연결되어 입력 신호에서 공통 모드 전압을 추출합니다.
특징
  • 공급:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
  • 감쇠된 입력 신호:
    • Vi = 50mV
    • Vcm = 1.2 V
    • f = 1GHz
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* Circuit design LVDS data and clock recovery circuit with high-speed comparators PDF | HTML 2021. 6. 3
사용 설명서 LVDS Application and Data Handbook 2002. 11. 26

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램