CIRCUIT060089

MSP430 스마트 아날로그 콤보를 지원하는 단일 공급, 저압측, 단방향 전류 감지 회로

CIRCUIT060089

개요

일부 MSP430™ 마이크로컨트롤러(MCU)에는 연산 증폭기, DAC, 프로그래머블 게인 스테이지 등의 구성 가능한 통합 신호 체인 요소가 포함되어 있습니다. 이러한 요소는 SAC(스마트 아날로그 콤보)라고 하는 주변 장치를 만듭니다. 다양한 유형의 SAC와 구성 가능한 아날로그 신호 체인 기능을 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 MSP430 MCU 스마트 아날로그 콤보 교육을 참조하십시오. 설계를 시작하려면 단일 공급, 저압측, 단방향 전류 감지 회로 설계 파일을 다운로드하십시오. 이 단일 공급, 저압측, 전류 감지 솔루션은 최대 1A의 부하 전류를 정확하게 감지하고 100mV ~ 2.25V 사이에서 전압으로 변환합니다. 회로는 비반전 증폭기 구성에서 MSP430FR2311 SAC_L1 연산 증폭기를 사용합니다. 피드백 저항 래더(R2 및 R3)를 MCU에 통합할 수 있도록 MSP430FR2355 SAC_L3 주변 장치 내의 프로그래머블 게인 단계 블록을 사용하여 추가 통합이 가능한 것이 있습니다. 필요에 따라 입력 전류 범위 및 출력 전압 범위를 확장할 수 있으며 더 큰 공급 장치를 사용할 수 있어 큰 스윙이 가능합니다. 2단계 연산 증폭기의 출력은 온보드 ADC에서 직접 샘플링하거나, 온보드 콤퍼레이터로 모니터링하여 MCU 내부에서 추가 처리를 위해 모니터링할 수 있습니다.
특징
  • 입력:
    • I(최대) = 1A
    • V(최대) = 250mV
  • 출력: Vo = 100mV~2.25V
  • 공급:
    • Vcc = 3.3V
    • Vee = 0V
  • 최대 눈금 범위 오류: FSR = 2.09%
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Single-supply low-side unidirectional current-sensing circuit with MSP430 SAC (Rev. B) PDF | HTML 2024. 10. 9

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램