CIRCUIT060092

CIRCUIT060092

개요

일부 MSP430™ 마이크로컨트롤러(MCU)에는 연산 증폭기, DAC, 프로그래머블 게인 스테이지 등의 구성 가능한 통합 신호 체인 요소가 포함되어 있습니다. 이러한 요소는 SAC(스마트 아날로그 콤보)라고 하는 주변 장치를 만듭니다. 다양한 유형의 SAC와 구성 가능한 아날로그 신호 체인 기능을 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 MSP430 MCU 스마트 아날로그 콤보 교육을 참조하십시오. 설계를 시작하려면 저잡음 장거리 PIR 센서 컨디셔너 회로 설계 파일을 다운로드하십시오. 이 설계는 MSP430FR2355 MCU의 4개 통합 연산 증폭기 블록(SAC) 중 2개를 사용합니다. SAC_L3 주변 장치 2개는 범용 모드에서 수동식 적외선(PIR) 센서의 신호를 증폭하고 필터링하기 위해 계단식 연산 증폭기로 구성됩니다. 회로에는 장거리 모션을 감지하고 잘못된 트리거를 줄일 수 있도록 회로 출력에서 잡음을 줄이기 위한 여러 개의 저역 통과 및 고역 필터가 포함되어 있습니다. 이 회로의 2단계 연산 증폭기의 출력은 MSP430FR2355 MCU의 다른 통합 주변 장치에 내부적으로 또는 외부적으로 연결할 수 있습니다. 예를 들어 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 윈도우 콤퍼레이터는 정기적으로 이 출력을 샘플링하고(CPU 개입 없음) 신호가 임계값을 초과할 때 인터럽트가 생성될 수 있으며, 이것은 동작 또는 경고를 나타냅니다.
특징
  • AC 게인 = 90dB
  • 필터 차단 주파수:
    • fL = 0.7Hz
    • fH = 10Hz
  • 공급:
    • Vcc = 3.3V
    • Vee = 0V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Low-noise long-range PIR sensor conditioner circuit MSP430 smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 2024. 10. 9
애플리케이션 노트 How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019. 10. 24

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램