CIRCUIT060094

MSP430 스마트 아날로그 콤보를 지원하는 단일 공급 스트레인 게이지 브리지 증폭기 회로

CIRCUIT060094

개요

일부 MSP430™ 마이크로컨트롤러(MCU)에는 연산 증폭기, DAC, 프로그래머블 게인 스테이지 등의 구성 가능한 통합 신호 체인 요소가 포함되어 있습니다. 이러한 요소는 SAC(스마트 아날로그 콤보)라고 하는 주변 장치를 만듭니다. 다양한 유형의 SAC와 구성 가능한 아날로그 신호 체인 기능을 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 MSP430 MCU 스마트 아날로그 콤보 교육을 참조하십시오. 설계를 시작하려면 스트레인 게이지 브리지 증폭기 회로 설계 파일을 다운로드하십시오. 스트레인 게이지는 저항이 가해진 힘에 따라 변화하는 센서입니다. 저항 변화는 적용되는 힘으로 인해 센서에서 발생하는 변형률의 양에 직접적으로 비례합니다. 이 압력 감지 회로는 브릿지 구성에 배치된 스트레인 게이지를 사용하여 저항의 변화를 측정합니다. 이 설계는 MSP430FR2355 내에서 4개의 내장 연산 증폭기 블록(SAC)을 모두 사용합니다. 2개의 SAC_L3 주변 장치는 스트레인 게이지의 저항 변화에 의해 생성되는 차동 신호를 증폭하기 위해 범용 모드로 구성되고, 다른 2개는 DAC 모드로 구성하여 기준 전압(Vref)과 여기 전압(Vex)을 제공합니다. R10을 변화시키면 2개의 SAC 연산 증폭기 계측 증폭기 입력으로 공급되는 Wheatstone 브리지의 출력에서 작은 차동 전압이 생성됩니다. 계측 증폭기의 선형성은 이 문서 맨 끝의 사양 차트에서 찾을 수 있는 MSP430 SAC 연산 증폭기의 입력 공통 모드 및 출력 스윙 범위를 기반으로 합니다. 2단계 연산 증폭기의 출력은 온보드 ADC로 직접 샘플링하거나, 온보드 콤퍼레이터로 모니터링하여 MCU 내부에서 추가 처리를 위해 모니터링할 수 있습니다.
특징
  • 입력 Vi 차이(Vi1 - VI2): V = -2.22mV ~ 2.27mV
  • 출력: Vo = 0.1V~3.2V
  • 공급:
    • Vcc = 3.3V
    • Vee = 0V
    • Vref = 1.65V
  • 스트레인 게이지 저항 변동 = 115Ω ~ 125Ω
  • Vcm = 1.34 V
  • 게인 = 690V/V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Strain gauge bridge amplifier circuit with MSP430 smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 2024. 10. 8

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램