CIRCUIT060095

MSP430 스마트 아날로그 콤보를 지원하는 저압측 양방향 전류 감지 회로

CIRCUIT060095

개요

일부 MSP430™ 마이크로컨트롤러(MCU)에는 연산 증폭기, DAC, 프로그래머블 게인 스테이지 등의 구성 가능한 통합 신호 체인 요소가 포함되어 있습니다. 이러한 요소는 SAC(스마트 아날로그 콤보)라고 하는 주변 장치를 만듭니다. 다양한 유형의 SAC와 구성 가능한 아날로그 신호 체인 기능을 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 MSP430 MCU 스마트 아날로그 콤보 교육을 참조하십시오. 설계를 시작하려면 저압측 양방향 전류 감지 설계 파일을 다운로드하십시오. 이 단일 공급 저압측, 양방향 전류 감지 솔루션은 –1A에서 1A까지 부하 전류를 정확하게 감지할 수 있습니다. 출력의 선형 범위는 100 mV ~ 3.2V입니다. 저압측 전류 감지는 공통 모드 전압을 접지와 가깝게 유지하므로 큰 버스 전압을 사용하는 애플리케이션에 가장 유용합니다. 이 설계는 MSP430FR2355 MCU의 4개 통합 연산 증폭기 블록(SAC) 중 2개를 사용합니다. SAC_L3 주변기기 하나는 션트 저항 전체의 전압을 증폭하기 위해 범용 연산 증폭기로 구성되고, 다른 하나는 바이어스 전압(Vref)을 제공하기 위한 버퍼로 구성됩니다. 후자의 SAC_L3 블록은 DAC 버퍼 모드에서 Vref를 제공하도록 구성하여 외부 전압 분할기 회로를 대체할 수 있습니다. 회로의 출력은 MSP430FR2355 MCU의 다른 통합 주변 장치에 내부적으로 또는 외부적으로 연결할 수 있습니다. 예를 들어 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 윈도우 콤퍼레이터는 정기적으로 이 출력을 샘플링하고(CPU 개입 없음) 신호가 임계값을 초과할 경우 인터럽트를 트리거할 수 있습니다.
특징
  • 입력: I = -1A ~ 1A
  • 출력: Vo = 100mV~3.2V
  • 공급:
    • Vcc = 3.3V
    • Vref = 1.65V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Low-side bidirectional current sensing circuit with MSP430™ smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 2024. 10. 8

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램