CIRCUIT060096

CIRCUIT060096

개요

일부 MSP430™ 마이크로컨트롤러(MCU)에는 연산 증폭기, DAC, 프로그래머블 게인 스테이지 등의 구성 가능한 통합 신호 체인 요소가 포함되어 있습니다. 이러한 요소는 SAC(스마트 아날로그 콤보)라고 하는 주변 장치를 만듭니다. 다양한 유형의 SAC와 구성 가능한 아날로그 신호 체인 기능을 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 MSP430 MCU 스마트 아날로그 콤보 교육을 참조하십시오. 설계를 시작하려면 반파 정류기 회로 설계 파일을 다운로드하십시오. 정밀 반파 정류기는 시간 변동 입력 신호(정현파 권장)의 음극 하프 입력만 출력으로 반전하고 전송합니다. 이 회로는 적절한 다이오드와 함께 인버팅 증폭기 구성에 MSP430FR2311 SAC_L1 연산 증폭기를 사용합니다. MSP430FR2355 SAC_L3 블록의 통합 DAC를 사용하여 비반전 연산 증폭기 터미널에 바이어스 전압을 제공하는 별도의 통합이 가능합니다. 피드백 저항 값을 적절히 선택하면 다양한 게인을 얻을 수 있습니다. 정밀 반파 정류기는 일반적으로 피크 감지기 또는 대역폭 제한 비인버팅 증폭기와 같은 다른 연산 증폭기 회로와 함께 사용하여 DC 출력 전압을 생성합니다. SAC_L3 연산 증폭기의 출력은 MSP430FR2355 내의 다른 3개의 SAC_L3 블록과 함께 계단식으로 배열하여 아날로그 신호 체인 기능을 확장하거나 온보드 ADC에서 직접 샘플링하거나 온보드 콤퍼레이터에 의해 모니터링되어 MCU 내부에서 더 많은 처리를 위해 모니터링할 수 있습니다. 이 구성은 최대 50kHz의 주파수에서 0.2Vpp와 2Vpp 사이의 시누소이드 입력 신호에 대해 작동하도록 설계되었습니다.
특징
  • 입력: Vi = 0.2VPP ~ 2Vpp
  • 출력: Vo = 0.1Vp ~ 1Vp
  • 공급:
    • Vcc = 3.3V
    • Vee = 0V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Half-wave rectifier circuit with MSP430 smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 2024. 10. 3

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램