CRLNK-3P-AM62A-EDGEAI-CAM

CRLNK-3P-AM62A-EDGEAI-CAM

지금 주문하기

개요

The Edge AI Camera uses the Critical Link® MitySOM™ AM62A module, which features the TI AM62Ax application processor. The board set provides a complete pipeline for AI camera applications. Users can collect camera data, process the data, and display it over HDMI or send it over Ethernet. The board set can be powered using POE or USB Type-C. The Edge AI Camera helps engineers deploy vision-based AI applications at the edge. It is cost-effective and supports long-term production.

특징
  • MIPI Camera
  • Power Over Ethernet (POE)
  • Ethernet
  • HDMI
  • USB-C
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM62A3 — 카메라 1-2대, 저전력, 동영상 감시, 리테일 자동화용 RGB-IR ISP가 포함된 1 TOPS 비전 SoC AM62A7 — 카메라 1-2대, 저전력 시스템, 머신 비전, 로봇용 RGB-IR ISP가 포함된 2 TOPS 비전 SoC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Critical Link LLC의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

AM62A-EDGEAI-CAM — MitySOM-AM62A Edge AI camera

지원되는 제품 및 하드웨어

AM62A-EDGEAI-CAM — MitySOM-AM62A Edge AI camera

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Critical Link LLC에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.