DAC121S101SEPEVM

DAC121S101SEPEVM

지금 주문하기

개요

DAC121S101-SEP 평가 모듈(EVM)은 DAC121S101-SEP 장치의 기능 및 성능 평가를 위한 플랫폼으로 사용이 간편합니다. EVM에는 여러 애플리케이션을 위해 장치를 구성할 수 있는 선택적 회로와 점퍼가 있습니다.

DAC121S101-SEP 장치는 단일 2.7V~5.5V 전원으로 작동할 수 있으며 모든 기능을 갖춘 범용 12비트 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터(DAC)로,이며 3.6V에서 177µA의 전류를 소비합니다.

특징
  • DAC121S101-SEP 평가를 위한 구성 가능한 회로
  • USB를 통해 온보드 VDD(5V) 지원
  • 온보드 정밀 3V 전압 레귤레이터
  • FT4232는 DAC121S101SEPEVM GUI를 사용하여 DAC에 손쉽게 쓸 수 있음
  • 외부 SPI 연결 사용 가능

  • USB-마이크로-USB 케이블

정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC121S101-SEP — 방사선 내성, 싱글 채널 저전력(0.57mW), 12비트 5.5V 디지털-아날로그 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

DAC121S101SEPEVM-GUI — Labview GUI for the DAC121S101SEPEVM

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC121S101-SEP — 방사선 내성, 싱글 채널 저전력(0.57mW), 12비트 5.5V 디지털-아날로그 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP 평가 모듈

DAC121S101SEPEVM-GUI — Labview GUI for the DAC121S101SEPEVM

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2024. 8. 29
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC121S101-SEP — 방사선 내성, 싱글 채널 저전력(0.57mW), 12비트 5.5V 디지털-아날로그 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP 평가 모듈

출시 정보

1.0 Initial Release

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC121S101-SEP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 9. 27
인증서 DAC121S101SEPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 7. 30